PT 4-F-ST
-
Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu
2858441
Hlavice ochrany proti přepětí do základny, hrubá ochrana pro čtyři vedení signálových linek uzemněná na jedné straně.
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Typ produktu | Přepěťová ochrana pro techniku MaR |
Produktová řada | PLUGTRAB PT |
Zkušební třída IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Provedení | Zástrčka |
Svodič kontrolovatelný testovacím strojem CHECKMASTER od revize softwaru: | od SW Rev. 1.10 |
Páry žil na modul | 2 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Jmenovité napětí UN | 110 V AC |
Typ připojení | Šroubové připojení (spojená se základnou) |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 17,7 mm |
Výška | 45 mm |
Hloubka | 52 mm |
Dělicí jednotka | 1 HM |
Šířka kompletního modulu | 17,7 mm |
Výška kompletního modulu | 90 mm |
Hloubka kompletního modulu | 65,5 mm |
Barva | černá (RAL 9005) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V-0 |
Materiál pouzdra | PA 6.6 |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ne |
Směr působení | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Maximální trvalé napětí UC | 60 V DC |
120 V AC | |
Jmenovitý proud | 2 A AC (80 °C) |
150 mA DC (80 °C) | |
Provozní proud IC při UC | ≤ 2 µA |
Proud ochranným vodičem IPE | ≤ 8 µA (s PT 4-BE) |
≤ 2 µA (s PT 4+F-BE) | |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) μs (vodič-vodič) | 10 kA |
Jmenovitý proud svodiče In (8/20) µs (vodič-země) | 10 kA |
Impulzní rázový proud svodiče Iimp (10/350) µs (vodič-země) | 2,5 kA |
Celkový rázový proud ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) spike | ≤ 450 V (s PT 4-BE) |
≤ 600 V (s PT 4+F-BE) | |
Omezení výstupního napětí při 1 KV/μs (vodič-země) statické | ≤ 25 V (s PT 4-BE) |
≤ 50 V (s PT 4+F-BE) | |
Ochranná úroveň Up (vodič-země) | ≤ 550 V (C1 – 1 kV / 500 A s PT 4-BE) |
≤ 950 V (C1 – 1 kV / 500 A s PT 4+F-BE) | |
≤ 600 V (C2 - 10 kV / 5 kA s PT 4-BE) | |
≤ 1350 V (C2 - 10 kV / 5 kA s PT 4+F-BE) | |
Ochranná úroveň Up staticky (vodič-země) | ≤ 50 V (C1 – 1 kV / 500 A s PT 4-BE) |
≤ 100 V (C1 – 1 kV / 500 A s PT 4+F-BE) | |
≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA s PT 4-BE) | |
≤ 100 V (C2 - 10 kV / 5 kA s PT 4+F-BE) | |
Doba odezvy tA (vodič-vodič) | ≤ 100 ns |
Doba odezvy tA (vodič-země) | ≤ 100 ns |
Vložený útlum aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω) |
Mezní frekvence fg (3 dB), asym. (signálová zem) v 50Ω soustavě | typ. 100 MHz |
Kapacita (žíla-zem) | typ. 2 pF (s PT 4-BE) |
typ. 2 pF (s PT 4+F-BE) | |
Odpor na jednu větev | 0 Ω |
Hlášení přepěťová ochrana defektní | není |
Požadované předjištění maximální | 2 A AC (T) |
150 mA DC (T) | |
Odolnost proti přetížení rázovým proudem (vodič-země) | C2 - 10 kV / 5 kA |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Okolní podmínky | |
Krytí | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m (n.m.) |
Normy/předpisy | IEC 61643-21 |
Poznámka | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifikováno + A2:2012 |
Normy/předpisy | EN 61643-21 |
Poznámka | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Způsob montáže | na základnu |
Objednací číslo | 2858441 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CL2 |
Kód výrobku | CL2111 |
GTIN | 4017918892364 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 22,29 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 19,22 g |
Číslo celní sazby | 85363010 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,404 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808668
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 2809128
-
ZBN 18 CUS - Proužky označovacích štítků 0825059
-
SSA 3-6 - Připojení stínění 2839295
-
SSA 5-10 - Připojení stínění 2839512
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Šroubovák 1212602
Vaše výhody
Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
Velmi snadná údržba díky dvoudílné konstrukci
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti měřicí, řídicí a regulační techniky díky kompletnímu portfoliu
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno