Modulární pouzdra elektroniky BC

Modulární pouzdra elektroniky BC pro automatizaci budov

Modulární pouzdra elektroniky řady BC využijete v perspektivních projektech v oblasti automatizace budov. Pouzdra nosné lišty pro rozvaděč přesvědčí aktuálním designem, volitelnými dotykovými displeji a fóliovými klávesnicemi, rozmanitou technikou připojení desek plošných spojů a 8- nebo 16pólovým konektorem sběrnice na nosnou lištu. Pouzdra elektroniky se hodí pro použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880 nebo pro montáž na stěnu.

Go to Product Detail Page for item 1252178
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Lišta s trny
1252178

Lišta s trny, barva: černá, jmenovitý proud: 3 A (na každý kontakt), jmenovité napětí (III/2): 100 V, typ kontaktu: Trn, počet potenciálů: 9, počet řad: 1, počet pólů: 9, počet přípojek: 9, rozteč: 2,54 mm, montáž: THR pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 2,5 mm, zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky neomezenému výběru vhodné techniky připojení desek plošných spojů a různých konstrukčních šířek od 17,8 do 161,6 mm
  • Normalizované rozměry pouzder a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích dle normy DIN 43880
  • Výměna modulů bez zrušení vazeb díky 8pólovému nebo 16pólovému konektoru HBUS pro sériovou a paralelní komunikaci modulů
  • Volnost při vývoji přístrojů díky instalaci desek plošných spojů ve třech směrech prostoru, volitelným pasivním chladičům a tepelné simulaci pro optimální odvádění tepla
  • Optimální přizpůsobení požadavkům přístrojů díky různým variantám krytu, integrovaným dotykovým displejům a volitelným volně konfigurovatelným fóliovým klávesnicím
Vzorek zdarma
Vyzkoušejte pouzdra řady BC

Rádi byste si vyzkoušeli pouzdro BC pro automatizaci budov? – Objednejte si rovnou osobní vzorek. Získáte kompetentní poradenství ohledně cíleného použití ve svém projektu. Upozorňujeme, že tyto vysoce kvalitní vzorky zasíláme pouze kontaktním osobám společností.

Nyní objednat vzorek
Pouzdro řady BC modular v aplikaci rozvaděče

Nové produkty

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací
Svorky desek plošných spojů pro BC 17,8
Horní díly s přípojkou push-in pro pouzdra elektroniky řady BC modular

Pouzdra elektroniky s tepelnou simulací

Perfektně optimalizované pro maximální výkon

Maximalizujte hustotu výkonu ve svých pouzdrech elektroniky pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaných uspořádání desek plošných spojů: Od konfigurace a komplexních tepelných simulací až po realizaci – ideální pro vysoce výkonné a miniaturizované aplikace.

Hlavní vlastnosti

  • Materiál: Hliník
  • Povrch: Přírodní elox
  • Topologie chladiče: Extrudovaný profil (BC) / rozptylovač tepla a extrudovaný profil (ME-IO)
  • Maximální výška součásti: 12 mm (BC) / 10 mm (ME-IO)
  • Šířka chladiče: od 17,8 mm do 53,6 mm (BC) / 8,8 mm (ME-IO)

Vaše výhody

  • Efektivně integrované systémy chlazení díky možnosti flexibilní kombinace chladičů a pouzder pro zajištění optimálního chlazení
  • Bezproblémová integrace díky pasivním řešením na míru: Dokonale mechanicky a tepelně sladěno
  • Komplexní služby od online konfigurace přes tepelnou simulaci až po integraci
  • Minimální potřeba místa díky prostorově úspornému chlazení pro maximální hustotu výkonu a využití prostoru

Svorky desek plošných spojů push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Poprvé jsou svorky desek plošných spojů push-in dostupné pro BC 17,8 (1 dělicí jednotka). Se svorkami desek plošných spojů řady FKDSO 1,5 a FKDSO 2,5 můžete realizovat perspektivní aplikace v automatizaci budov s až 16 póly na modul.

Hlavní vlastnosti

  • Až 16 pólů na konstrukční šířce 17,8 mm (1 dělicí jednotka)
  • Proud až 22 A
  • 3 a 4pólové svorky desek plošných spojů lze kombinovat v horním dílu
  • Průřez vodiče do 1,5 mm² (FKDSO 1,5) a 2,5 mm² (FKDSO 2,5)
  • Rozteč 3,5 mm (FKDSO 1,5) a 5 mm (FKDSO 2,5)

Vaše výhody

  • Navzájem sladěný systém pouzdra a přípojky pro rychlejší vývoj přístrojů
  • Rychlé připojení bez nářadí pomocí přípojky push-in
  • Uspořádání svornice ortogonálně k desce plošných spojů pro optimální přístupnost v přístrojích namontovaných na nosné liště
  • Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobou stálost kontaktu
  • Intuitivní obsluha díky barevně odlišenému ovládacímu tlačítku

Konfigurovatelné horní díly pro přípojku push-in

Pro pouzdra elektroniky pro automatizaci budov

Výhodou nových horních dílů pouzder řady BC modular je pohodlné ovládání pomocí techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Nakonfigurujte si individuální verzi pouzdra vybaveného svorkami desky plošných spojů push-in řady SPT-THR.

Hlavní vlastnosti

  • Pouzdro na nosnou lištu pro použití v instalačních rozvaděčích podle DIN 43880
  • Šířky: 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm a 161,6 mm
  • Barva: světle šedá (podobná RAL 7035)
  • Až 24 pólů 1,5 mm² na komoru pouzdra
  • Až 8 pólů 2,5 mm² na komoru pouzdra
  • Připraveno k použití sběrnice KNX

Vaše výhody

  • Pouzdra přizpůsobená pro SPT-THR umožňují rychlý vývoj přístrojů a optimální ochranu elektroniky
  • Individuální konfigurace na základě komory pouzdra pro rozmanité aplikace v automatizaci budov
  • Normovaná pouzdra a montážní rozměry pro použití v instalačních rozvaděčích
  • Jednoduchá cesta k vlastnímu výrobku: Použijte intuitivní online konfigurátor

Nakonfigurujte své pouzdro elektroniky BC pro automatizaci budov

Konfigurátor pouzder elektroniky pro automatizaci budov

Potřebujete elektronické přístroje pro perspektivní aplikace v oblasti automatizace budov? – Pomocí konfigurátoru si můžete sestavit své individuální řešení pouzdra BC. K dispozici jsou velikosti pouzder ve standardním provedení podle normy DIN 43880 s konstrukční šířkou od 35,6 do 161,6 mm. Navíc můžete využít výhod poskytovaných všestranně použitelnou technikou připojení desek plošných spojů. Ovládací prvky, jako dotykové displeje a klávesnice, a konektory sběrnice na nosnou lištu zvyšují flexibilitu.

Špičkové inovace


Chladiče a tepelné simulace pro pouzdra elektroniky

Teplo musí pryč. Výkon musí zůstat. Optimalizované chlazení pouzder elektroniky BC

Maximalizujte hustotu výkonu svých přístrojů pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaného uspořádání desek plošných spojů v pouzdrech elektroniky BC: Od konfigurace přes komplexní tepelné simulace až po realizaci – ideální pro instalační rozvaděče a použití v rozvaděčích automatizace budov.

GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Osoba s různými komponenty řady pouzder BC modular

Technika připojení push-in pro pouzdra určená pro automatizaci budov

S pouzdry na nosnou lištu řady BC modular budete profitovat z pohodlné obsluhy techniky připojení push-in na čelní straně pouzdra. Každou komoru pouzdra lze konfigurovat samostatně, abyste mohli nanejvýš pružně reagovat na všechny požadavky přístroje – přizpůsobeno např. přípojkám push-in se svorkami desek plošných spojů řad SPT-THR 1,5 a SPT-THR 2,5 nebo třem předem definovaným hloubkám připojení. Tímto způsobem lze optimálně kombinovat prostor pro elektroniku a techniku připojení. Kryt pouzdra s dotykovým displejem nebo fóliovou klávesnicí a také 8pólový nebo 16pólový konektor sběrnice na nosnou lištu doplňují náš program pouzder pro automatizaci budov.

Přehled pouzder řady BC modular pro automatizaci budov


Interaktivní obrazová mapa: Modul s pouzdrem elektroniky řady BC modular
Konektory sběrnice na nosnou lištu
8pólové nebo 16pólové konektory sběrnice na nosnou lištu zajišťují vzájemnou efektivní komunikaci mezi moduly.
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Standardizované rozměry pouzdra
Pouzdra řady BC splňují normu DIN EN 43880.
Standardizované rozměry pouzdra
Kryty pouzder s displeji a fóliovými klávesnicemi
Kryty pouzder s integrovanými displeji a volitelnými fóliovými klávesnicemi pro moderní řešení zobrazení a ovládání
Kryty pouzder s displeji a fóliovými klávesnicemi
Velký výběr vhodných připojení desek plošných spojů
Využijte náš velký výběr vhodných připojení desek plošných spojů při vývoji svého přístroje.
Velký výběr vhodných připojení desek plošných spojů
Různé konstrukční šířky
Pouzdra jsou k dispozici v různých konstrukčních šířkách od 17,8 do 161,6 mm.
Různé konstrukční šířky
Konfigurovatelný instalační prostor
Instalační prostor lze konfigurovat. Tímto způsobem jej můžete ideálně přizpůsobit technice připojení.
Konfigurovatelný instalační prostor
Chladiče
Pasivní chladiče včetně tepelné simulace pro spolehlivé odvádění tepla.
Další informace o pasivních chladičích
Chladiče
3D náhled

Modulární pouzdro BC v 360° pohledu

Modulární řada BC pro aplikace v oblasti automatizace budov zaujme množstvím variant, které se skládají z různých krytů, dotykových displejů nebo volně uspořádatelných fóliových klávesnic. Přesvědčte se sami o všestrannosti těchto pouzder nosných lišt v 3D pohledu na protější straně.

Pouzdra řady BC modular pro automatizaci budov

Díky funkcím, jako jsou dotykové displeje, fóliové klávesnice, konektory sběrnic na nosnou lištu a technika připojení push in jsou pouzdra řady BC modular ideálně vhodné k použití v oblasti automatizace budov. Online konfigurátor a náš vynikající servis vám navíc usnadní individuální návrh vašeho řešení pouzdra.

Podrobnosti o přidané hodnotě pro vás Inteligentní návrh s technikou připojení push-in

Jednotlivé součásti pouzdra řady BC modular
Dvě osoby během konfigurace pouzdra BC
Pouzdro řady BC modular s přípojkou push-in při montáži vodičů
Deska plošných spojů s elektronikou v procesu pájení THR
Jednotlivé součásti pouzdra řady BC modular

Navzájem sladěný systém pouzdra a systém připojení pro rychlejší vývoj přístroje

Pouzdra elektroniky řady BC modular jsou první volbou pro automatizaci budov. Jako vývojář přístrojů ušetříte drahocenný čas, neboť provedení konfigurovatelných horních dílů je již dokonale sladěno se svorkami desek plošných spojů řady SPT-THR. Díky krytu pouzdra s integrovaným dotykovým displejem a fóliovou klávesnicí lze bez velkého úsilí realizovat také řešení zobrazování a ovládání.

Dvě osoby během konfigurace pouzdra BC

Individuální online konfigurace pro rozmanité aplikace v automatizaci budov

Pouzdra elektroniky řady BC modular jsou stejně rozmanitá jako aplikace v oblasti automatizace budov. Každou komoru pouzdra lze konfigurovat samostatně. Navíc lze prostřednictvím online konfigurátoru flexibilně upravit fóliovou klávesnici. Zvolte si libovolný tvar, barvu a potisk podle svých představ.

Pouzdro řady BC modular s přípojkou push-in při montáži vodičů

Svorky desky plošných spojů push-in pro pohodlné ovládání z čelní strany a časovou úsporu při instalaci

Modulární pouzdra řady BC nabízejí nejen chytré funkce pro vývojáře přístrojů. Přesvědčí rovněž montéry. Čelní přípojka push-in umožňuje pohodlné propojení bez použití nářadí a zajišťuje trvalé připojení odolné proti vibracím. To usnadňuje práci montérům a pomáhá eliminovat chyby zapojení.

Deska plošných spojů s elektronikou v procesu pájení THR

Technologie připojení pro automatizovanou montáž desky plošných spojů

V pouzdrech elektroniky pro komunikaci budov se používají svorky desek plošných spojů řad SPT-THR. Tyto svorky jsou vhodné pro procesy vlnového pájení i pájení THR. Technika pájení THR kombinuje mechanicky mimořádně stabilní pájená spojení průvlečné techniky s efektivně automatizovatelnými výrobními procesy povrchové montáže. Dosáhnete tak optimální kvality při současně vysoké efektivitě procesu.

Často kladené dotazy týkající se volitelných pasivních chladičů

Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035
Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků

Chladiče jsou v současnosti dostupné pro pouzdra řady ICS (Industrial Case System, pro nosné lišty) a UCS (Universal Case System, pro venkovní použití).

Další informace o pasivních chladičích
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Obzvláště velký vliv na spolehlivost a životnost vašeho přístroje má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se poruchovost zdvojnásobuje.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.

Další informace o pasivních chladičích
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Znázorněné případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm, a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.

Další informace o pasivních chladičích

Návod k montáži pouzdra elektroniky řady BC

Montáž pouzdra BC je díky modulární konstrukci rychlá a snadná. Máte možnost integrovat širokou škálu technik připojení desek plošných spojů a krytů pouzder. Jako základ slouží normovaný spodní díl pouzdra.

Vzorové aplikace


Pouzdro elektroniky řady BC modular v aplikaci
Rozložený výkres pouzdra řady BC pro počítač Raspberry Pi
Pouzdro elektroniky s aplikací USB HDMI
Pouzdro elektroniky řady BC modular v aplikaci

Systém pouzder BC od společnosti Phoenix Contact slouží jako funkční obal pro řadič energie. Přístroj blokovou tepelnou elektrárnu řídí, propojuje ji do sítě a zajišťuje její dohled. U modulární koncepce pouzdra řadiče energie hraje důležitou roli konektor sběrnice na nosnou lištu.

Zjistěte více informací o této aplikaci
Rozložený výkres pouzdra řady BC pro počítač Raspberry Pi

Pouzdra elektroniky řady RPI-BC jsou vhodné pro integraci počítačů Raspberry Pi. Pouzdra RPI-BC jsou navržena podle normy DIN 43880 a lze je upevnit na nosné lišty nebo přímo na stěnu. Volitelná rozhraní umožňují jednoduché rozšíření funkce integrovaného jednodílného počítače.

Pouzdro elektroniky s aplikací USB HDMI

Řídicí jednotka s různými přípojkami: Uveďte zařízení snadno do provozu díky servisním rozhraním, jako je USB nebo HDMI.

Řada BC: Optimální systém pouzder pro inteligentní budovu

Distribuujte elektrický proud a data prostřednictvím 8pólových nebo 16pólových konektorů sběrnice na nosnou lištu. Flexibilně používejte konfigurovatelný prostor pro připojení pro větší množství přípojek nebo elektroniky. Desky plošných spojů lze variabilně umístit pro vytvoření optimálního prostoru pro vaši elektroniku.

Perspektivní automatizace budov s pouzdry řady BC

Pouzdro elektroniky s nejrůznějšími technologiemi připojení
Pouzdra s technikou připojení desek plošných spojů
Různé varianty krytů pouzder elektroniky BC
Připojení přístrojů pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu
Optické indikace signálu
Pouzdro elektroniky s nejrůznějšími technologiemi připojení

Jiná definice flexibility s inovativním modulárním horním dílem: Rozhodněte se, kde a kolik konstrukčního místa potřebujete. Tímto způsobem můžete navrhnout horní díl pouzdra podle aplikace. Pouzdro se přizpůsobí vašemu tvůrčímu přání. Integrace různých technologií připojení šitých na míru funguje bezproblémově. Geometrie pouzdra v souladu s normou DIN 43880 je ideální pro montáž přístroje do instalačního rozvaděče.

Pouzdra s technikou připojení desek plošných spojů

Pro všestrannost řady BC je rozhodující volný výběr techniky připojení desek plošných spojů. K tomu montážní pouzdra nabízejí různé svorkové prostory:

  • BC...U11 s malým montážním prostorem pro připojení desky plošných spojů: ideální pro techniku připojení řady COMBICON compact

  • BC...U22 s montážním prostorem pro připojení desky plošných spojů: pro klasickou techniku připojení nebo pro datové konektory

Různé varianty krytů pouzder elektroniky BC

Všestrannost jako základní myšlenka řady BC formuje také provedení krytu. Ať již máte na své zařízení jakékoliv požadavky, kryt je k dostání v transparentním nebo šedém provedení a může být zaplombován. Lze jej otevřít ručně a díky plastové desce umístěné za ním je ideální pro integraci displejů nebo ovládacích prvků.

Připojení přístrojů pomocí konektorů sběrnice na nosnou lištu

Umožněte rychlé a snadné propojení svých modulů. Konektor sběrnice je klíčem k chytré koncepci zařízení:

  • Data a energie lze přenášet sériově nebo paralelně ​(4x​​ ​​výkon, 2x sériově, 10x paralelně)​

  • Snadná instalace modulu, nedochází ke zrušení vazby při výměně modulu, nízké náklady na propojení

  • 16 pozlacených kontaktů pro vysokou vodivost

Optické indikace signálu

Optická vlákna HS LC optimálně přizpůsobená pro pouzdra elektroniky jsou k dispozici v různých provedeních. Optická vlákna jsou navíc odolná vůči elektrostatickému výboji.

Zalisované čepy umožňují snadnou montáž na desku s plošnými spoji. Na přání nabízíme také příslušnou úpravu vašeho pouzdra elektroniky jako službu.

Vývojové sady a kombinovatelnost s jinými řadami


Vývojová sada
Vývojová sada RPI-BC pro počítač Raspberry Pi
Pouzdro k integraci počítače Raspberry Pi
Vývojová sada

Pomocí našich vývojových sad můžete rychle vyvíjet prototypy a předvýrobní přístroje. Sady obsahují kompletní řešení pouzder s integrovanou technikou připojení a vhodnými desky s děrovaným rastrem. Se specifickými konektory sběrnice lze vytvořit celé přístrojové systémy.

Sestavte si v e-shopu svou vývojovou sadu a můžete ihned začít s vývojem svého přístroje.

Vývojová sada RPI-BC pro počítač Raspberry Pi

Pouzdra na nosnou lištu RPI-BC jsou speciálně navržena pro montáž počítačů Raspberry Pi. Lze je rovněž kombinovat s konektorem sběrnice na nosnou lištu HBUS a vývojovými sadami řady SC. Do pouzdra lze kromě desky Raspberry Pi umístit další desky plošných spojů. To umožňuje integraci dalších konstrukčních prvků a obvodů.

  • Konstrukční šířka: 107,6 mm
  • Vhodné pro Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Možnost montáže na stěnu a montáže na nosnou lištu.

Pouzdro k integraci počítače Raspberry Pi

Řada BC se rovněž ideálně hodí k integraci minipočítačů Raspberry Pi. Pouzdro na nosnou lištu řady RPI-BC je navrženo pro montáž počítačů Raspberry Pi – a při tom plně využívá všech předností a výhod řady BC i pro tyto aplikace.

Přejít k pouzdrům elektroniky pro aplikace Raspberry Pi
E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.