Označovací karta, Arch, bílá, popsané, podélně: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...(99)100, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 5,08 mm, Počet jednotlivých štítků: 12, výška textového pole: 3,8 mm, šířka textového pole: 5,08 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: Symboly, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 6,15 mm
Výstražný kryt, 5-pólový, pro šířku svornic: 5,2 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 72, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Držák označení svorkovnic, s nastavitelnou výškou, pro koncovky CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 a CLIPFIX 35-5, popisovatelné se štítky ve formátu 20 x 8 mm
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 12 mm, Počet jednotlivých štítků: 30, výška textového pole: 4,7 mm, šířka textového pole: 11,2 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 10,15 mm
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,15 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 12 mm, Počet jednotlivých štítků: 30, výška textového pole: 9,6 mm, šířka textového pole: 10,8 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.