Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, příčně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,15 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 9,7 mm, šířka textového pole: 4,55 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 5,15 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 8,75 mm, šířka textového pole: 4,45 mm
Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, podélně: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 8,15 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla, 1 ... 10, 11 ... 20 atd. až 91 ... 100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 3,5 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 3,6 mm
Výstražný štítek pro svornice UT
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 3,5 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.