Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Označovací kolík, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 25 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 25 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,8 mm
Nosiče štítků, pro označení skupin svornic, k montáži na svorkovnici NS 32 nebo NS 35/7,5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: aretovat, výška textového pole: 17 mm, šířka textového pole: 40 mm
Výstražný kryt, Pás, žlutá, popsané, způsob montáže: zasunout, pro šířku svorek: 4,25 mm, Počet jednotlivých štítků: 5
Štítek pro označení skupiny, zasunutelný do středu svorky pro svorky Push-in ...1,5/S,
Popisové pole 25x3,5 mm, rozteč 3,5 mm, popsán EML (24x3)R
Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, děrované, způsob montáže: aretovat, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10000, výška textového pole: 6,35 mm, šířka textového pole: 10,15 mm
Označovací karta, Din A4, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Tiskové systémy Office, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 210 mm, Počet jednotlivých štítků: 1440, výška textového pole: 3,8 mm, šířka textového pole: 186 mm
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 1 ... 10, bílá, pro šířku svorek: 8,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, neperforovaný, způsob montáže: aretovat, zajištěný do ploché drážky štítku, pro šířku svorek: 100 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000, výška textového pole: 6,35 mm, šířka textového pole: 101,5 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, modrá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 4,45 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.