ZB 22,LGS:L1-N,PE
-
Proužky označovacích štítků
0811875
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,8 mm
Detaily výrobku
Vaše výhody
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky označovacích štítků individuálně podle Vašeho zadání
Systém označovacích štítků ZB poskytuje označení pro řadové svornice a moduly elektroniky s vysokými drážkami štítku