Označovací proužky, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 90000 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,8 mm
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 21 ... 30, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...9, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 9, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 10,15 mm
Lepicí výstražný štítek, samolepicí, černý potisk: Symbol blesku se šipkou - „Pozor pod napětím - Attention Danger", velikost etikety: 13 x 23,5 mm
Arch označovacích štítků plochý, Podložka, bílá, popsané, podélně potištěné: pořadová čísla 1 ...12, 13 ...24 atd. až 121 ...132, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 120, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 4,5 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 8, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 6 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 4,6 mm
Značkovače pro svorky, k označení svornic Entrelec, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 9,3 mm, šířka textového pole: 4,85 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 7,4 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.