Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 31 ... 40, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 50, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 11 ... 20, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 31 ... 40, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Samolepicí popisovací štítek, podélně potištěno průběžnými čísly: 1 ... 10, 10dílné popisovací pásky s 12 stejnými dekádami, bílá, pro šířku svorek: 5 mm, způsob montáže: lepení
Označovací trn, Hřebík, bílá, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: Označovací kolík, způsob montáže: zasunout, pro šířku svorek: 4,2 mm, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 4 mm
Označovací štítek plochý, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 11 ... 20, bílá, pro šířku svorek: 5 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 1 ... 10, bílá, pro šířku svorek: 4,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek plochý, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 21 ... 30, bílá, pro šířku svorek: 5 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 51 ... 60, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.