Značkovače pro svorky, k označení svornic Entrelec, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 9,3 mm, šířka textového pole: 4,85 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, popsané, příčně potištěné: pořadová čísla 1 ...10, 11 ...20 atd. až 91 ...100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 4 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 4,2 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 8, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 6 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 7,4 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Označovací kolík, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 25 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 10 mm, šířka textového pole: 25 mm
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: L1, L2, L3, N, PE, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 22 mm, Počet jednotlivých štítků: 50, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,8 mm
Nosiče štítků, pro označení skupin svornic, k montáži na svorkovnici NS 32 nebo NS 35/7,5, šedá, nepopsaný, způsob montáže: aretovat, výška textového pole: 17 mm, šířka textového pole: 40 mm
Adaptér štítků, délka 300 mm, pro ruční přířez, připevnitelný do ploché drážky štítku, pro ZB ..., UC-TM ... nebo UCT-TM ...
Proužky označovacích štítků, Pás, bílá, popsané, podélně potištěné: sudá čísla 2 ... 20, 22 ... 40, atd. až 82 ... 100, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 6,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 10, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 6,15 mm
Lepicí výstražný štítek, samolepicí, černý potisk: Symbol blesku se šipkou - „Pozor pod napětím - Attention Danger", velikost etikety: 32 x 26 mm
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.