Popisování svornic

Popisování svornic

Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 0824475
TML (EX9,5)R TR CUS - Označovací proužky
TML (EX9,5)R TR CUS - Označovací proužky
0824475

Označovací proužky, Cívka, lze objednat: na způsob karty, průhledná, popsané dle údajů zákazníka, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 9,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 9,5 mm, šířka textového pole: 40000 mm

Vaše výhody

  • Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
  • Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
  • Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
  • Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM

Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních

Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.

Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.

Potisk a aplikování v jednom kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zvyšuje efektivitu ve výrobě rozvaděčů: modulární systém složený z termotransferové válečkové tiskárny a aplikátorů potiskne označení a nanese je automatizovaně na kabely a vodiče. Souhra těchto procesních kroků přináší až 60% úsporu času.

Více informací
Modulární systém THERMOMARK E SERIES