UCT-TM 7,62 BU CUS - Značkovače pro svorky
0829614

Značkovače pro svorky, lze objednat: na způsob rohože, modrá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: zajištěný do vysoké drážky štítku, pro šířku svorek: 7,62 mm, Počet jednotlivých štítků: 48, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 7 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-TM... nabízí popisky pro výrobky od společnosti Phoenix Contact s vysokými drážkami štítků, jako např. pro řadové svornice
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání