Materiály UniCard, pro tiskárnu s termálním tiskem, k popisu svorek Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 72dílné, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK LED, barva: oranžová
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 11 ... 20, bílá, pro šířku svorek: 6,6 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 81 ... 90, bílá, pro šířku svorek: 8,2 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 3,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 102, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 2,95 mm
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 35, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 13 mm, Počet jednotlivých štítků: 5, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 13 mm
Samolepicí popisovací štítek, podélně potištěno průběžnými čísly: 41 ... 50, 10dílné popisovací pásky s 10 stejnými dekádami, bílá, pro šířku svorek: 7,62 mm, způsob montáže: lepení
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno stejným číslem: 49, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 481 ... 490, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
označovací štítek, podélně potištěno symbolem: L2, bílá, pro šířku svorek: 8,2 mm, způsob montáže: aretovat
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.