Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 96, výška textového pole: 9,7 mm, šířka textového pole: 4,55 mm
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 12 mm, Počet jednotlivých štítků: 40, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 11,45 mm
Značkovače pro svorky, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 15,45 mm
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: C, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 51 ... 60, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 16 mm, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 5,1 mm, šířka textového pole: 15,45 mm
Označovací štítek, 10dílný, příčně potištěno průběžnými čísly: 71 ... 80, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm, způsob montáže: aretovat
Značkovače pro svorky, Podložka, zelená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 8 mm, Počet jednotlivých štítků: 64, výška textového pole: 5,2 mm, šířka textového pole: 7,65 mm
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 20dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: červená
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: červená
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.