označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: H, bílá, pro šířku svorek: 5,2 mm, způsob montáže: aretovat
Popisování svornic
Popisky svornic zajišťují jednoznačné přiřazení při propojení v rozvaděči. Tím se vyhnete chybám při konstrukci i při údržbě a opravách. Označení svornic se liší především ve způsobu montáže: existují označovače pro vysoké a ploché drážky štítku, ve formě pásového materiálu nebo jako označovací trny.
Proužky označovacích štítků, Pás, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, způsob montáže: nacvaknutí, pro šířku svorek: 10,2 mm, Počet jednotlivých štítků: 1000
Výstražný štítek, pro přístrojovou svornici G 5, zakrývá zcela povrch svornice, 3pólový
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, nepopsaný, popisovatelné pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
Označovací štítek BNB, 10dílný, dělitelný, podélně potištěno průběžnými čísly: 51 ... 60, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm, způsob montáže: zasunout
Označovací proužky, Cívka, průhledná, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, pro šířku svorek: 30000 mm, Počet jednotlivých štítků: 1
Označovací štítek, 10dílný, podélně potištěno průběžnými čísly: 31 ... 40, bílá, pro šířku svorek: 7,5 mm, způsob montáže: aretovat
označovací štítek, podélně potištěno velkým písmenem: H, bílá, pro šířku svorek: 6,2 mm, způsob montáže: aretovat
Proužky označovacích štítků plochý, Pás, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, pro šířku svorek: 21,1 mm, Počet jednotlivých štítků: 40, výška textového pole: 10,5 mm, šířka textového pole: 21,1 mm
Označovač pro popis svornic firem Weidmüller, Conta Clip a Klemsan, 24dílný, odsazená patka, nepopsaný, popisovatelný pomocí THERMOMARK CARD a BLUEMARK, barva: oranžová
Vaše výhody
- Rychle a pohodlně díky předtištěnému značení svornic
- Individuální úprava pomocí různých tiskových systémů
- Komfortní: Potisk je možný prostřednictvím naší popisovací služby
- Všechno od jednoho dodavatele: Značení také pro svornice jiných výrobců
Popisování svornic v nejrůznějších formátech: UCT, US, UM
Popisování svornic v rozvaděčích a zařízeních
Chcete propojit svorkovnice snadno, rycgle a bezchybně? K tomu je nezbytné velkoplošné a jednoznačné značení svorek. Totéž platí také zejména pro údržbu a uvádění rozvaděčů a zařízení do provozu. Značení svornic společnosti Phoenix Contact je optimálně přizpůsobeno svorkám.
Na přání dodáváme značení svornic s popiskem i bez popisku, na kartách, v rolích nebo po listech.