Označování přístrojů

Označování přístrojů

Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.

Go to Product Detail Page for item 0816249
EMT (15X4)R RD - Vkládací štítek
EMT (15X4)R RD - Vkládací štítek
0816249

Vkládací štítek, Cívka, červená, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 50 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 7500, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0804543
EML (60XE)R YE - Štítek
EML (60XE)R YE - Štítek
0804543

Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 1, výška textového pole: 60 mm, šířka textového pole: 40000 mm

Go to Product Detail Page for item 1287515
EMLP (85,6X54)R SR - Štítek
EMLP (85,6X54)R SR - Štítek
1287515

Štítek, Cívka, stříbrný, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 250

Vaše výhody

  • Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
  • Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
  • Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů

Značení přístrojů

Použití v rozvaděči

Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.

Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Použití v nosiči s plastovými štítky

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.