EML-ESD (35X6,5)R - Značení přístrojů
0830572

Značení přístrojů, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 6,5 mm, šířka textového pole: 35 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Etiketa EML-ESD je vhodná k označování citlivých součástí na deskách plošných spojů
Etiketa má lepidlo k rozptýlení elektrostatického náboje, které zabraňuje přenosu elektrostatického napětí, a tím chrání danou součást
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům
Materiály EML-ESD ... mají certifikaci UL
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EML-ESD ... individuálně podle vašeho zadání