Označování přístrojů

Označování přístrojů

Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.

Go to Product Detail Page for item 0819288
EML (15X6)R YE - Štítek
EML (15X6)R YE - Štítek
0819288

Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 6 mm, šířka textového pole: 15 mm

Go to Product Detail Page for item 0825503
UC-EM (20X9) - Zaskakovací štítky
UC-EM (20X9) - Zaskakovací štítky
0825503

Zaskakovací štítky, Podložka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 20, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 20 mm

Go to Product Detail Page for item 0816731
EML (16X7)R YE - Štítek
EML (16X7)R YE - Štítek
0816731

Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 10000, výška textového pole: 7 mm, šířka textového pole: 16 mm

Go to Product Detail Page for item 0828800
US-EMLP (27X18) - Plastový štítek
US-EMLP (27X18) - Plastový štítek
0828800

Plastový štítek, Karta, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 21, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm

Go to Product Detail Page for item 0816045
EML (15X9)R YE - Štítek
EML (15X9)R YE - Štítek
0816045

Štítek, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm

Vaše výhody

  • Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
  • Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
  • Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů

Značení přístrojů

Použití v rozvaděči

Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.

Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Použití v nosiči s plastovými štítky

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.