EMT (15X4)R RD - Vkládací štítek
0816249

Vkládací štítek, Cívka, červená, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 50 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 7500, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Vkládací štítky EMT ... k označování označovacích pouzder PATG a PATO pro označování vodičů a kabelů
Na základě speciálního obrysu setrvávají zástrčné štítky EMT ... po zasunutí bezpečně v pouzdře
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání