Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PATG 7/15 - Nosiče označení vodiče
1013083

Nosiče označení vodiče, průhledná, nepopsaný, rozsah průměrů kabelů: 22 ... 30 mm, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ... a EMT ...
Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
Pouzdro PATG ... je neztratitelný nosič označení
Vodiče o průměru od 0,6 mm ... 50 mm mohou být takto označeny