PABL 15X4
-
Vkládací proužek
0808260
Vkládací proužek, Arch, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: Tiskové systémy Office, CMS-P1-PLOTTER, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 50 mm, děrované, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 360, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 15 mm
Detaily výrobku
| Všeobecně | Formát tisku může kolísat podle laserové tiskárny |
| Typ produktu | Popisovač vodičů |
| Popisování | |
| Počet jednotlivých štítků | 360 |
| Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 12 |
| Šířka | 15 mm |
| Výška | 4 mm |
| Hloubka | 0,15 mm |
| Textové pole | |
| Šířka textového pole | 15 mm |
| Výška textového pole | 4 mm |
| Tloušťka fólie | 135 µm |
| Barva | bílá (RAL 9010) |
| Materiál základního prvku | Polyester |
| Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
| Vnější průměr vedení | 0,6 mm ... 50 mm |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 100 °C |
| Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
| Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % (Doporučeno uchovávat v originálním obalu na suchém a temném místě) |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
| Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškrábáním k určení odolnosti proti poškrábání | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 1518-1:2023 (v souladu) |
| Požadavek | ≥ 5 N |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška Tesafilm | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 2409:2020-12 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči UV | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (v souladu) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Postup | Umělé ozařování. |
| Tepelná odolnost | |
| Specifikace zkoušky | ANSI/UL 969-2018:03 (v souladu) |
| Zkušební doba | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost nápisů vůči otěru | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
| Izopropanol (99 %) [67-63-0] | Zkouška vykonána úspěšně |
| n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Hydroxid sodný 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Odolnost vůči chemikáliím, olejům a palivům | |
| Specifikace zkoušky | ISO 175:2010 (v souladu) |
| Zkušební doba | 168 h |
| Solanka (350 g/l) [CAS No. - ] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Benzín [CAS No. 64742-49-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 901 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 902 | Zkouška vykonána úspěšně |
| IRM 903 | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Postup | Metoda B |
| Cykly | 2 |
| Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkušební doba | 96 h |
| Způsob montáže | vsunutí |
| Objednací číslo | 0808260 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BG2 |
| Kód výrobku | BG2214 |
| GTIN | 4017918171544 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 13,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 14,1 g |
| Číslo celní sazby | 39206219 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
Kompatibilní produkty
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Popisovací ploter 5144615
-
PATG 0/15 - Nosiče označení vodiče 1013740
-
PATG 1/15 - Nosiče označení vodiče 1013025
-
PATG 2/15 - Nosiče označení vodiče 1013038
-
PATG 3/15 - Nosiče označení vodiče 1013041
-
PATG 4/15 - Nosiče označení vodiče 1013054
-
PATG 5/15 - Nosiče označení vodiče 1013067
-
PATG 6/15 - Nosiče označení vodiče 1013070
-
PATG 7/15 - Nosiče označení vodiče 1013083
-
PATG 8/15 - Nosiče označení vodiče 1013096
-
PATG 9/15 - Nosiče označení vodiče 1013106
-
PATO 1/15 - Nosiče označení vodiče 1013119
-
PATO 2/15 - Nosiče označení vodiče 1013122
-
PATO 3/15 - Nosiče označení vodiče 1013135
-
PATO 4/15 - Nosiče označení vodiče 1013148
Vaše výhody
Pro popis laserovou tiskárnou jsou v nabídce archy PABL ...
Potisknutelné pomocí CMS-P1-PLOTTER a kancelářských tiskáren
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno