Označování přístrojů

Označování přístrojů

Označení přístrojů pro rozmanité aplikace pro přístroje v rozvaděči, v zařízeních v poli i pro použití ve venkovním prostředí: pro označení přístrojů vám nabízíme velké množství vhodných a vysoce kvalitních popisků. Dobře se orientujte díky jednoznačné identifikovatelnosti svých komponent a zjednodušte práce údržby a opravy.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 0803059
EML (...X...)R - Štítek
EML (...X...)R - Štítek
0803059

Štítek, Cívka, bílá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 350 mm, šířka textového pole: 100 mm

Go to Product Detail Page for item 0800053
EMT (50X26)R TQ - Vkládací štítek
EMT (50X26)R TQ - Vkládací štítek
0800053

Vkládací štítek, k označování řídicích jednotek Siemens ET 200S, Cívka, tyrkysová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 500, výška textového pole: 26 mm, šířka textového pole: 50 mm

Go to Product Detail Page for item 0803462
EMT (EX14)R TQ - Vkládací štítek
EMT (EX14)R TQ - Vkládací štítek
0803462

Vkládací štítek, k označování ovládání Siemens S7-400, Cívka, tyrkysová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 1, délka role: 30 m, výška textového pole: 14 mm, šířka textového pole: 30000 mm

Vaše výhody

  • Variabilní řešení – rozmanité materiály pro různá použití
  • Rozmanité možnosti díky různým druhům montáže, lepení nebo použití šroubů, nýtů nebo západek
  • Od jednoho dodavatele: Materiály pro přístroje od společnosti Phoenix Contact a jiných výrobců
Značení přístrojů

Značení přístrojů

Použití v rozvaděči

Značení elektrických a elektronických komponent v rozvaděči usnadňuje údržbu. Mimoto existují oblasti, ve kterých je značení přístrojů dokonce povinné. V neposlední řadě značením provozních prostředků zvyšujete hodnotu svých rozvaděčů a zařízení.

Rozhlédněte se: Velký program označování od společnosti Phoenix Contact pokrývá všechny možnosti použití – od nalepovací etikety až po vysoce kvalitní gravírovaný štítek. Samozřejmě máte pro značení nebo gravuru k dispozici i naše rozsáhlé popisovací služby.

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Nalepovací označování přístrojů

Samolepící značení přístrojů je k dostání v mnoha různých velikostech, materiálech a barvách. Různé vlastnosti těchto značení umožňují rozmanité použití k označování konstrukčních dílů, přístrojů a tlačítek.

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Přišroubovatelné značení přístrojů

Pro značení přístrojů a rozvaděčů jsou v nabídce štítky s vyvrtanými otvory. Lze je bezpečně spojit s přístrojem pomocí šroubů nebo nýtů.

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Použití v nosiči s plastovými štítky

Označení přístrojů k zajištění v držácích štítků

Tlačítka lze označit rychle a pohodlně pomocí popisovacího systému CARRIER. Označení se umisťuje do popisovacího pole nosiče.

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Označení přístrojů k zasunutí do držáků štítků

Samolepicí nosiče štítků pro popis přístrojů a modulů přilnou k jakémukoli běžnému podkladu. Vhodná značení lze jednoduše zasunout do nosičů.