DNV
ID schválení: TAE00001S9CSA
ID schválení: 158887| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
Pojistková řadová svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 6,3 A, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,14 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá
| Produktová řada | UT |
| Počet pólů | 1 |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Potenciály | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Způsob jištění | Sklo / keramika / ... |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 1,02 W |
| Pojistka | G / 5 x 20 |
| Rozsah napětí světelné indikace | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Proud světelné indikace | 6,3 A |
| Proud maximální při samostatném řazení | 6,3 A |
| Rozsah proudu světelné indikace | 0,31 mA ... 0,95 mA |
| Maximální ztrátový výkon | max. 1,6 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě přetížení) |
| max. 1,6 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě přetížení) | |
| max. 4 W (při samostatném řazení pojistkových svornic v případě zkratu) | |
| max. 2,5 W (při sdruženém řazení s více pojistkovými svornicemi v případě zkratu) |
| Rozsah napětí světelné indikace | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 9 mm |
| válečkový kalibr | A4 |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) utěsněny ultrazvukem | 0,34 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] utěsněny ultrazvukem | 22 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Jmenovitý proud | 6,3 A |
| Zatěžovací proud maximální | 6,3 A (Proud je určen vloženou pojistkou.) |
| Jmenovité napětí | 24 V |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 57,8 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 73 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 80,5 mm |
| Barva | černá (RAL 9005) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ne |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-3 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3046540 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Prodejní kód | BE1 |
| Kód výrobku | BE1134 |
| GTIN | 4046356148092 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 17,416 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 17,416 g |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| Země původu | DE |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e2e748a1-dbe0-460d-879f-8d5939b8abbd |