UK 5-HESI (5X20) - Pojistková řadová svornice
3004472

Pojistková řadová svornice, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,2 mm2- 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty