UT 4-HESILED 24-P/P-EX - Pojistková řadová svornice
1021489

Pojistková řadová svornice, se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, způsob jištění: Sklo / keramika / ..., typ pojistky: G / 5 x 20, počet pólů: 1, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez:  0,14 mm2- 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty