US-WMT (10X4) - Označovač kabelů
0828765

Označovač kabelů, Karta, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 7 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 112, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 10 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada popisovačů UniSheet US-WMT ... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG/PATO ...
Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniSheet individuálně podle Vašeho zadání
Předem lisované popisovací proužky lze snadno oddělit a jednoduše namontovat
Popsané zástrčné štítky se jednoduše vsunou do pouzder. Tím je značení chráněno před nečistotami
Karty poskytují místo pro funkční texty