PATG 0/10
-
Nosiče označení vodiče
1013795
Nosiče označení vodiče, průhledná, nepotištěné, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 1,2 mm, způsob montáže: nasunutí, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 10 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Kabel nosiče štítků |
Provedení | Profil |
Šířka | 10 mm |
Výška | 4,6 mm |
Hloubka | 5,25 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 0,6 mm ... 1,2 mm |
Vnější průměr min. | 0,6 mm |
Vnější průměr max. | 1,2 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 10 mm |
Výška textového pole | 4 mm |
shodný s RoHS | ano |
Barva | transparentní |
Materiálem | PVC |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
Obsažené látky | bez silikonu |
Vnější průměr vedení | 0,6 mm ... 1,2 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -50 °C ... 80 °C |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 1013795 |
Ks/bal. | 1 000 Kus |
Minimální objednané množství | 1 000 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG221A |
Strana katalogu | Strana 248 (C-3-2019) |
GTIN | 4017918013981 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 0,104 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 0,098 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
UCT-WMT (10X4) BU - Značkovač vodičů 0801437
-
UCT-WMT (10X4) GN - Značkovač vodičů 0801435
-
UCT-WMT (10X4) OG - Značkovač vodičů 0801434
-
UCT-WMT (10X4) RD - Značkovač vodičů 0801433
-
UCT-WMT (10X4) YE - Značkovač vodičů 0801431
-
UC-WMT (10X4) - Značkovač vodičů 0819372
-
UC-WMT (10X4) BU - Značkovač vodičů 0820992
-
UC-WMT (10X4) GN - Značkovač vodičů 0823999
-
UC-WMT (10X4) OG - Značkovač vodičů 0823986
-
UC-WMT (10X4) RD - Značkovač vodičů 0821001
-
UC-WMT (10X4) YE - Značkovač vodičů 0819385
-
US-WMT (10X4) - Označovač kabelů 0828765
-
US-WMT (10X4) BU - Označovač kabelů 0829277
-
US-WMT (10X4) GN - Označovač kabelů 0829278
-
US-WMT (10X4) OG - Označovač kabelů 0829274
-
US-WMT (10X4) RD - Označovač kabelů 0829273
-
US-WMT (10X4) VT - Označovač kabelů 0829276
-
US-WMT (10X4) YE - Označovač kabelů 0828952
-
EMT (10X4)R - Vkládací štítek 0816235
-
WMTW (10X4)R - Označovač kabelů 0831000
-
WMTW (10X4)R YE - Označovač kabelů 0831001
-
MM-EMT (EX4)R C1 WH/BK - Vkládací štítek 1169312
-
UCT-WMT (10X4) VT - Značkovač vodičů 0801436
-
UC-WMT (10X4) VT - Označovač kabelů 0825360
Vaše výhody
Značení probíhá vhodnými zástrčnými štítky UC-WMT ..., US-WMT ... a EMT ...
Tyto systémy označení vodičů sestávají z nosičů označení a zástrčných štítků
Pouzdro PATG ... je neztratitelný nosič označení
Vodiče o průměru od 0,6 mm ... 50 mm mohou být takto označeny
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno