UC-WMTBA (60X11) - Označovač kabelů
0820468

Označovač kabelů, Podložka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rozsah průměrů kabelů: 6 ... 136 mm, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: > 6 mm, Počet jednotlivých štítků: 4, výška textového pole: 11 mm, šířka textového pole: 60 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rodina popisek UniCard UC-WMTBA ... nabízí popisky k upevnění prostřednictvím běžných spon kabelů
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Pro velkoplošné popisování vodičů a kabelů, průměr > 4 mm
Díky své zahnuté formě se popisky optimálně přizpůsobí kabelům
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašeho zadání