Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

UC-WMT (18X4) OG - Značkovač vodičů
0824079

Značkovač vodičů, Podložka, oranžová, nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rozsah průměrů kabelů: 0,6 ... 22 mm, způsob montáže: vsunutí, Počet jednotlivých štítků: 24, výška textového pole: 4 mm, šířka textového pole: 18 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Řada popisek UniCard UC-WMT .... nabízí popisky pro označení vodiče označovacími pouzdry systému PATG (HF) .../PATG ...
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popsat pomocí tiskového systému BLUEMARK
K usnadnění montáže jsou zástrčné štítky seřazeny na materiálech UniCard tak, aby se rozvětvení dalo sjednotit
Popsané zástrčné štítky se jednoduše vsunou do pouzder. Tím je značení chráněno před nečistotami
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání