UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU
-
Značkovač vodičů
0827598
Značkovač vodičů, Podložka, modrá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rozsah průměrů kabelů: 2,9 ... 3,6 mm, způsob montáže: nasunutí, Počet jednotlivých štítků: 32, výška textového pole: 4,5 mm, šířka textového pole: 21 mm
Detaily výrobku
Typ produktu | Označení vodičů |
Provedení | Forma karet |
Popisování | |
Počet jednotlivých štítků | 32 |
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě | 8 |
Technologie označování | Technologie UV-LED |
Šířka | 21 mm |
Výška | 4,5 mm |
Hloubka | 4,65 mm |
Vnější rozměr | |
Vnější průměr | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Textové pole | |
Šířka textového pole | 21 mm |
Výška textového pole | 4,5 mm |
shodný s RoHS | ano |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Materiálem | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V2 |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Obsažené látky | bez obsahu silikonu a halogenů |
Vnější průměr vedení | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku | |
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Odolnost vůči UV | |
Specifikace zkoušky | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (v souladu) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkušební doba | 96 h |
Odolnost nápisů vůči otěru | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Zkouška vykonána úspěšně |
n-hexan [CAS No. 110-54-3] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Voda + benzin k čištění [CAS No. 64742-82-1] |
Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého | |
Specifikace zkoušky | DIN 50018:2013-05 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stupeň klimatu | AHT 1,0 S |
Cykly | 2 |
Zkouška odolnosti vůči solné mlze | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 120 °C |
Doporučené podmínky skladování | 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí. |
Doporučená teplota okolí (při skladování a přepravě) | 23 °C |
Doporučená vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 50 % |
Otěruvzdornost | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Normy | |
Normy/předpisy | EN 45545-2 |
Způsob montáže | nasunutí |
Objednací číslo | 0827598 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | BG2 |
Kód výrobku | BG2217 |
Strana katalogu | Strana 199 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356445498 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 11,24 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 12,31 g |
Číslo celní sazby | 39269097 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
EF3.0 Změna klimatu | |
CO2e kg | 0,099 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
-
PLOTMARK - Popisovací ploter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Popisovací ploter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Barevná patrona 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Barevná patrona 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Čisticí patrona 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Barevná patrona 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Barevná patrona 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Barevná patrona 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Barevná patrona 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Čisticí patrona 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Barevná patrona 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Barevná patrona 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Označovací kolík 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Označovací kolík 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Barevná patrona 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Označovací kolík 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Označovací kolík 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Čisticí roztok 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Čisticí patrona 5146752
-
BM ID-MAG20 - Zásobník 1044356
-
P1 UC-MAG 7 - Zásobník 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Čisticí souprava 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Navlékač značkovačů kabelů 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - Navlékač značkovačů kabelů 0827804
-
BLUEMARK ID - Tiskárna 1003334
-
BLUEMARK CLED - Tiskárna 5147999
Vaše výhody
Popisky ve formě jednotných archů lze snadno a rychle popisovat pomocí tiskových systémů BLUEMARK
Ŕada popisovačů UniCard UC-WMCO ... nabízí popisky pro navlečení a dodatečný popis vodičů jednoduchým nasunutím pomocí UC-WMCO ... TOOL
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Bezpečné, pevné uložení také při vibracích
Možnost velkoplošného popisu při současně prostorově úsporném provedení
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno