EMT (40X17)R - Vkládací štítek
0817293

Vkládací štítek, Cívka, bílá, nepotištěné, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rozsah průměrů kabelů: 16 ... 35 mm, způsob montáže: vložit, Počet jednotlivých štítků: 2300, výška textového pole: 17 mm, šířka textového pole: 40 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Plastové označovače kabelů KMK 3, KMK 4, KMK HP (40×17) a KMK UV (40×17)
Díky speciálnímu obrysu se vkládací štítky EMT (40x17)R optimálně hodí do držáku označení KMK... (40x17)
Rychlý a cenově výhodný popis tiskárnami pro potisk rolí THERMOMARK ... od společnosti Phoenix Contact
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny EMT ... popisky individuálně podle vašeho zadání
Označovací štítek pro svorkovnicový držák označení UBE/D