Nosiče označovačů kabelů typu KMK UV se vyznačují extrémně vysokou odolností vůči UV záření a povětrnostním vlivům. To bylo stanoveno podle normy DIN EN ISO 4892-2, doba trvání zkoušky 30 000 h – odpovídá 10 letům ve středoevropském podnebí.
Proto jsou velmi vhodné k trvalému značení kabelů ve venkovním prostředí.
Vhodné kabelové spony a popisovací štítky najdete na kartě „Příslušenství“.
KMK UV (40X17)
-
Nosiče značkovačů kabelů
1014109
Nosiče značkovačů kabelů, průhledná, nepotištěné, způsob montáže: Montáž kabelové sponky, průměr kabelu: ≥ 9 mm, výška textového pole: 17 mm, šířka textového pole: 40 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Plastový označovač kabelů pro zástrčné štítky, pro montáž spony kabelů
Plastové označovače kabelů k označení a svazkování vodičů a kabelů ve vnitřním prostoru
Označovače jsou opatřené oušky a připevní se sponami kabelů.
Popsaný zástrčný štítek je chráněn uzavírací krytkou před znečištěním