Nabíjecí kabel AC s nabíjecím konektorem automobilu a s otevřeným koncem vodiče k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecími zásuvkami elektromobilu typu 2, pro instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0EHBK11
-
Nabíjecí kabel AC
1308604
CHARX connect comfort, Typ 2, Nabíjecí kabel AC, 32 A trvale, 480 V AC, s nabíjecím konektorem automobilu s otevřeným koncem vodiče, kabel: 5 m, černá, spiralizováno, s ochranným víkem, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2
Detaily výrobku
Typ produktu | Nabíjecí kabel AC |
Produktová řada | CHARX connect comfort |
aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) s nabíjecí zásuvkou elektromobilu typu 2 |
k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE) | |
Vybavení | s ochranným víkem |
Standard nabíjení | Typ 2 |
Nabíjecí režim | Mode 3, Case C |
Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
Zákaznické varianty | Na vyžádání |
Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (3fázové)) | |
Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
Nabíjecí proud | 32 A AC (3fázový) |
Nabíjecí výkon | 26,6 kW (3fázový) |
Jmenovité napětí | 480 V |
Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
Jmenovité napětí | 480 V AC |
Jmenovitý proud | 32 A |
Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
Informace k typu připojení | Lisovaný spoj, neoddělitelný |
Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
Počet | 2 (CP, PP) |
Jmenovité napětí | 30 V AC |
Jmenovitý proud | 2 A |
Kódování | 220 Ω (mezi PE a PP) |
Nabíjecí konektor automobilu | |
Šířka | 70 mm |
Výška | 137 mm |
Hloubka | 215,9 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
Barva (Úchytná oblast) | černá (9005) |
Barva (Druh konektoru) | černá (9005) |
Barva (Ochranné víko) | černá (9005) |
Barva (Kabel) | černá (9005) |
Materiálem (Nabíjecí konektor automobilu) | Plast |
Materiálem (Vnější plášť vedení) | TPE-U |
Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
Poznámka | Barevné vzezření a stupeň lesku nabíjecího kabelu se mohou lišit. |
Délka vedení | 5 m |
Normy/předpisy týkající se vodičů | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Certifikace vodičů | VDE |
Typ vedení | Třída 5 |
Druh vedení | spiralizováno |
Konstrukce vedení | 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² |
Vnější průměr vedení | 17,00 mm ±0,4 mm |
Vnější plášť, materiál | TPE-U |
Délka odizolování obalu | 70 mm ±5 mm |
Délka bloku | 0,79 m ±10 % |
Průměr šroubovnice | 80 mm ±10 % |
Užitečná délka | max. 5,41 m ±5 % |
Délka odizolování | 70 mm ±5 mm |
Odpor vedení | ≤ 0,0033 Ω/m (vztaženo na silový vodič, při okolní teplotě 20 °C) |
Poloměr ohnutí | min. 102 mm (6x průměr) |
Mechanické údaje | |
Cykly zapojení | > 10000 |
Zástrčná síla | < 100 N |
Tažná síla | < 100 N |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Nabíjecí konektor automobilu) | IP44 (zastrčeno, krytí v provozuschopném, zastrčeném stavu je zajištěno jen tehdy, pokud se u použitých zástrčných prvků jedná o originální výrobky společnosti Phoenix Contact nebo odpovídající normované výrobky) |
Druh ochrany (Ochranné víko) | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 50 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
Normy | |
Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
Objednací číslo | 1308604 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | XWB |
Kód výrobku | XWBDBD |
GTIN | 4063151559366 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 3 170 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 5 769,5 g |
Číslo celní sazby | 85444290 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 24437881-4a9c-4062-ac8c-09f4cff52524 |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-LABEL-C - Nálepka 1309766
-
CHARX SEC-1000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1138965
-
EEM-EM357 - Měřicí přístroj 2908588
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622459
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1622460
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627742
-
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC 1627367
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelové šroubení 1411136
-
LPT 6/ 5-7,5-ZB - Svorka desky plošných spojů 1098170
-
XPC 1,5/ 2-ST-3,5 BK - Konektor desky plošných spojů 1464104
-
PTSPL-6/1-2X2 2,9 VPE500 - Svorka desky plošných spojů 1704834
-
SPT 2,5/ 1-V-5,0 - Svorka desky plošných spojů 1731468
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Svodič přepětí typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Svodič přepětí typu 2 1180145
Vaše výhody
Úplný program výrobků
Pohodlná manipulace díky ergonomickému designu - držitel tří ocenění
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Podélná vodotěsnost bezpečně chrání proti vniknutí vody
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Testovány v souladu s automobilovými standardy LV124, LV214 a LV215-2
Testováno podle požadavků EV Ready 37
Tvar konektoru označený pomocí laseru podle DIN EN 17186
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno