UM-PRO LID-92 KMGY - Boční díl
2201230

Pouzdra z vytlačovaného profilu, Pojistka, Bočnice pro kryt U profilu, šířka: 10,35 mm, výška: 97,51 mm, hloubka: 39,7 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Přesná délka pouzdra díky zkrácení s milimetrovou přesností
Bezproblémová integrace velké elektroniky díky otevřenému provedení
UM-PRO odolný vůči teplu z polyamidu se schválením UL do 100 °C
Snadná montáž přístrojů díky principu snap-mount (boční části se nasunou bez nástroje)
Vysoká flexibilita díky volně polohovatelným krytkám