HC-M-05-MWF-M
-
Modul kontaktní vložky
1118092
Modul kontaktní vložky, počet pólů: 5, výkonové kontakty: 5, Trn, Svorky Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, aplikace: Výkon, s dvojitým prostorem pro funkční propojky
Detaily výrobku
| Všeobecně | použít pouze pro flexibilní vodiče s dutinkou vodiče |
| Všeobecně | Konektory mohou být uvedeny do provozu jen ve stavu bez zatížení/napětí. |
| Všeobecně | Pro pouzdro HEAVYCON provedení B6 až B48 je potřebný rám nosiče modulu HC-M-B...MF-... |
| Řada | HC-M-05 |
| aplikace | Výkon |
| Počet pólů | 5 |
| rozložení konektoru | 5 |
| Počet výkonových kontaktů | 5 |
| Typ kontaktu | stočené |
| Zvláštní vlastnosti | Použití v pouzdru konektoru HEAVYCON provedení B6 ... B48 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Technologie připojení | |
| Technologie připojení | Svorky Push-in |
| Připojení vodiče | |
| Průřez přípoje | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez přípoje AWG | 21 ... 14 |
| Délka odizolování dílčí žíly | 10 mm ±1 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 33,9 mm |
| Výška | 45,5 mm |
| Délka | 29,3 mm |
| Mechanické parametry | |
| Minimální výška pouzdra | 72 mm |
| Průměr kontaktu | 2,5 mm |
| Zatěžovací napětí (III/3) | 400 V |
| Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Materiál kontakt | Slitina mědi |
| Materiál povrch kontaktu | Ag |
| Materiál držák kontaktu | PC |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 125 °C |
| Objednací číslo | 1118092 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | AF7 |
| Kód výrobku | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046491 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 50,84 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 50,84 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
HC-CST-MOD - Kódovací prvek 1636127
-
P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032447
-
P-CO 2-5 R10K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 1020905
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
EMLP (20X7)R - Štítek 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Rám nosiče modulu 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Rám nosiče modulu 1182095
-
HC-M-05-MWF-F - Modul kontaktní vložky 1118096
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
Vaše výhody
Jednoduchá instalace bez nutnosti použití nářadí, i v zabudovaném stavu, díky technice připojení push in
Funkce se přesouvá do konektoru
Funkce přímo v aplikaci
Multifunkční slot v modulu
Bezpečné propojení
Odolné vůči otřesům a vibracím
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno