P-CO 2-5 R10K
-
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku
1020905
Zástrčka pro instalaci elektronického prvku, s odporem10 kOhm pro dohled nad zlomením drátu, rozteč: 5,2 mm, hloubka: 34,8 mm, šířka: 4,1 mm, výška: 8,9 mm, počet pólů: 2, barva: černá
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Zástrčku pro instalaci elektronického prvku lze snadno zasunout do prostoru pro můstky dvou sousedních svornic CLIPLINE complete s dělením 5,1 mm