MUT 4 BU - Miniaturní průchozí svornice
3248036

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky