MSBV 2,5-NS 35 OG - Miniaturní průchozí svornice
3073199

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro montáž na nosnou lištu NS 35 ...
Přehledné díky popisu všech svorek
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu