Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MSB 2,5-RZ BU - Miniaturní průchozí svornice
3244177

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: na montážní desce, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Volně kombinovatelné se středními svornicemi MS(D)B 2,5-M
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže přímo na nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek