MBK 3/E-Z BU - Miniaturní průchozí svornice
1413078

Miniaturní průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 24 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Program příslušenství je vhodně doplněn oddělovacími přepážkami, oddělovacími deskami a zkušebními zásuvkami
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Přehledné díky popisu všech svorek
Jednoduché rozdělení potenciálu standardizovanými zásuvnými můstky