Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MTTB 1,5 BU - Mikrosvorka
3000926

Mikrosvorka, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 17,5 A, typ připojení: Šroubové připojení, 1. a 2. patro, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Konstrukční šířka pouze 4,2 mm
Pojistná patka pro nosné lišty NS 15 a NS 35
Jmenovitý průřez od 1,5 mm²
Přehledné díky popisu všech svorek
Rozmanité možnosti popisování
Úspora místa vzhledem ke kompaktnímu provedení a možnosti montáže na 15mm nosnou lištu
Možnost přemostění v obou patrech