RBO 12-HC - Svorka s připojením šroubem
3247986

Svorka s připojením šroubem, jmenovité napětí: 1500 V, jmenovitý proud: 415 A, počet přípojek: 2, počet pólů: 1, typ připojení: Maticové připojení, Jmenovitý průřez: 240 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, přímé přišroubování, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Testováno pro železniční aplikace