CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup C | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
UL osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 420 A | 8 - 600 | ||
Usegroup E | ||||
1000 V | 420 A | 8 - 600 |
EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID schválení: TAE00004G1IECEx
ID schválení: IECExSEV13.0003UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |
ATEX
ID schválení: SEV13ATEX0132UJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
1100 V | 415 A | 10 - 240 |