SACC-DSI-MSB-5CON-M12 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1551846

Přístrojový konektor zezadu stěny, 5-pólový, Trn, přímo, M12-SPEEDCON, B-kódování, Vlnové pájení, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduchá montáž desky plošných spojů: jednodílné konektory pro vlnové pájení
Všechna obvyklá schémata pólů a kódování pro přenos signálů, dat a výkonu s jednotným provedením Design-in
Rychlospojka SPEEDCON snižuje dobu potřebnou na kabeláž