SACC-M12FST-4PL-CM
-
Silové konektory
1151366
Silové konektory, Výkon, 4-pólový, nestíněný, Zásuvka přímo M12, kódování: T, Pružinové připojení Push-Lock, rýhovaný materiál: Mosaz, poniklovaná, vnější průměr vedení 6 mm ... 11 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Rychlá přípojka push-lock: Zapojení a odpojení vodičů bez použití nářadí – otevírá se kontaktní pákou
Intuitivní přípojka: Jednoduché přiřazení jednotlivých lanek díky barevnému a číselnému označení kontaktní páky
Integrovaná technologie push-in: Tuhé a předem opracované vodiče jednoduše propojíte přímým zasunutím
Spojení zabezpečené proti otřesům a vibracím: Osvědčená pružinová technika zaručuje pevné a bezpečné kontaktování
Chráněné těsnění v zásuvce M12