cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20240617Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standardní | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
C | ||||
Standardní | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
D | ||||
Standardní | 150 V | 15 A | 24 - 16 | |
Alternativa 1 | 300 V | 10 A | 24 - 16 |