cULus osvědčení
ID schválení: E60425-20240617| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Propojení ve výrobním závodě | 150 V | 8 A | 24 - 16 | |
UL osvědčení
ID schválení: E118976-20240617| Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | 14 | ||