DD31PC 2,2/20-3,81-X - Konektor desky plošných spojů
1340481

typ připojení Lisovaný spoj
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor desek plošných spojů, barva: černá, jmenovitý proud: 8 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Sn, typ kontaktu: Zásuvka, počet řad: 2, počet pólů: 20, řada výrobků: DD31PC 2,2/.., rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Lisovaný spoj, směr připojení vodič/deska: 0 °, aretační zámek: - bez zajišťovacího háčku, systém zásuvných hlavic: CONNEXIS DD, zajištění: Pojistka proti uvolnění, způsob upevnění: Uzavírací příruba, způsob balení: zabaleno v krabici

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty





Vaše výhody

Cenově výhodná přípojka lisovaných vodičů ve velkém počtu kusů
Nízká konstrukční výška dílu pro aplikace s malým volným prostorem
Dvouřadé kontakty dovolují vysokou hustotu uspořádání při kompaktní základní ploše
Intuitivně ovladatelné zablokování chrání před neúmyslným oddělením
Nástroje pro automatizované lisování jsou volitelně k dispozici

Často kladené otázky


Lze lisovací kontakty rozepnout?

Ano, k tomuto účelu máme k dispozici speciální uvolňovací nástroj.


V kterých barvách jsou výrobky k dispozici?

Naše standardní barva je černá.


Existují pro tyto výrobky kódování?

Ano, kódování je již integrováno v pouzdře.


Mohu do jedné kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky?

S CONNEXIS D32 lze do dvouřadé kontaktní lišty zapojit i dvě samostatné zástrčky.


Jsou k dispozici také zástrčky s aretací?

Ano, všechny zástrčky řady CONNEXIS mají aretaci.


Jaký stupeň ochrany mají výrobky?

Zástrčky jsou schváleny pro krytí IP20.


Co je třeba zohlednit při výběru kabelu?

Musíte zvolit vhodný lisovací kontakt pro průřez vodiče.