ME MAX 22,5 G 2-2 BK
-
Pouzdro elektroniky
2869249
Pouzdro na nosnou lištu, Kompletní pouzdro s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 113,65 mm, barva: černá (podobné RAL 9005), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
Typ produktu | Kompletní pouzdro |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME-MAX |
Produktová řada | ME MAX 22,5.. |
Max. počet pólů | 20 (rozteč: 3,5 mm) |
16 (rozteč: 5 mm) | |
12 (rozteč: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Počet řad | 2 |
2 | |
Počet (Připojovací otvory) | 4 |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,6 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 113,65 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty | 107 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | černá (RAL 9005) |
Materiálem Pouzdro | PA |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
Teplota prostředí | 20 °C |
Redukční faktor | 1 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,7 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,91 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,2 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,81 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4,6 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,7 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,57 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 3,25 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
Teplota prostředí | 70 °C |
Redukční faktor | 0,49 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 2,8 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Pojistka |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2869249 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHABA |
GTIN | 4017918927387 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 68,02 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 59,67 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190101 |
ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
MCO 1,5/ 5-G1L-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278380
-
MCO 1,5/ 5-G1R-3,5 KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2278351
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PL GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200325
-
MSTBO 2,5/ 4-G1PR GY7035 - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2200326
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GL-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199663
-
GMSTBO 2,5 HV/ 3-GR-7,25 THR - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2199566
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2697194
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2697204
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2907774
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY - Kontaktová lišta desky plošných spojů 2907787
-
MKDSO 1,5/ 5-L-3,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2278393
-
MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2278416
-
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Svorka desky plošných spojů 2908485
-
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Svorka desky plošných spojů 2908472
-
MKDSO 2,5 HV/ 3L-7,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2890946
-
MKDSO 2,5 HV/ 3R-7,5 KMGY - Svorka desky plošných spojů 2890959
-
FKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Svorka desky plošných spojů 2200319
-
FKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Svorka desky plošných spojů 2200320
-
FKDSO 2,5 HV/3-L 7,5 GY7035 - Svorka desky plošných spojů 2201128
-
FKDSO 2,5 HV/3-R 7,5 GY7035 - Svorka desky plošných spojů 2201129
-
MC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1769087
-
FMC 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 1773581
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,5 GY7035 - Konektor desky plošných spojů 1773604
-
PSPT 2,5/ 4-ST KMGY - Konektory desek plošných spojů 2202344
-
MSTBT 2,5 HC/ 4-STP GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2200332
-
GMSTBT 2,5 HV/3-ST-7,25 GY7035 - Konektory desek plošných spojů 2199553
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L KMGY AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077607
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077608
-
MSTBO 2,5/ 4-G1L THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077613
-
MSTBO 2,5/ 4-G1R THRR44 BK AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů 1077614
-
ME FE-CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2908294
-
ME MAX B-22,5 KMGY - Záslepka 2707929
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Světlovodné vlákno 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Světlovodné vlákno 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202319
-
HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 2202320
-
HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 2202321
-
HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 2202322
-
HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 2202323
-
ME BUS FE CONTACT - Kontakt funkčního uzemnění 2278076
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Světlovodné vlákno 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071314
-
HS LC-H-D2C/ R4XC2-2,54 - Světlovodné vlákno 1071316
-
HS LC-H-D2C/ R4XC5-2,54 - Světlovodné vlákno 1071318
-
HS LC-H-D2C/ R4XC9-2,54 - Světlovodné vlákno 1071321
-
HS LC-H-D2C/ R4XC10-2,54 - Světlovodné vlákno 1071329
-
ME MF 17,5 - Zámek patky 2908281
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201732
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713722
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201756
-
PCO 22,5-L KMGY - Výkonová spojka 2201685
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Záslepka 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Koncovka 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Konektor desky plošných spojů 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Konektory desek plošných spojů 1857919
-
PBR 42A BU - Příčná propojka 2201916
-
PBR 42A GY - Příčná propojka 2201917
-
PBR 42A RD - Příčná propojka 2201915
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kódovací prvek 2199618
Vaše výhody
Jednoduchá montáž
Dostupné v konstrukčních šířkách 6,2–90 mm, modulárně rozšířitelný
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s konektorem sběrnice montovatelným na nosnou lištu i systémem výkonových spojek
Otočný průhledný přední kryt
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno