Předem osazené konektory M12 s rychlospojkou Push-Pull zajišťují bezpečné připojení bez použití nářadí. To zaručuje jednoduchou a časově nenáročnou instalaci i ve stísněných podmínkách a při vysoké hustotě kabeláže.
Napájecí kabel, 6-pólový, PUR bezhalogenové, černošedá RAL 7021, volný konec vodiče, na Zásuvka přímo M12, kódování: M, délka kabelu: 3 m, pro střídavý proud do 8 A/690 V