Hybridní kabely konstrukčních velikostí M12, M23 a M40 v kompaktním provedení vhodném pro průmysl

Hybridní kabely pro komunikační rozhraní a připojení motorů

Hybridní kabely konstrukčních velikostí M12, M23 a M40 nabízejí všestranná řešení připojení pro komunikační rozhraní a silové připojení motorů. Můžete tak snadno přenášet data, signály a výkon v jediném konektoru. Využijte výhod kompaktního průmyslového designu kabelů.

Go to Product Detail Page for item 1407507
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO - Přístrojový konektor zezadu stěny
1407507

Přístrojový konektor zezadu stěny, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 8-pólový, Zásuvka, přímo, M12-SPEEDCON, Y-kódování, na volný konec vodiče, Hybridní vedení, délka kabelu: 5 m, tento výrobek má být od roku 2026-Q2 podle RoHS II bez výjimky 6c (Pb < 0,1 %) bezolovnatý, bezolovnatá alternativa je k dispozici již předem na vyžádání

Vaše výhody

  • Úspora času a místa díky kombinaci signálů, dat a výkonu v jedné jediné zástrčce
  • Kompletní koncepce instalace díky hybridnímu vedení a vhodným přístrojovým přípojkám
  • Všestranně použitelné díky zalití do plastu a ochraně EMV